Vysielač RF dvojnásobný, nástenný
Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
- Kód produktu
- 3299H-A11908 03
- Dizajn
- Levit®
- Variant
- biela / biela
POPIS
Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 98,2 kB |