Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, žalúziový, vstavaný

Prevádzkové režimy: normálny, centrálny
Max. doba zopnutia výstupu: cca 3 min.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)
Stupeň krytia: IP 20.
Výstup: 2x zapínací kontakt relé 3 A cos (φ>0,8)
230 V AC, 4vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
3299-15508
Variant
230 V AC

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-15508
128,20 €
3299-15508

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.