Modul vysielača stavu kontaktov RF, vstavaný

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (je súčasťou dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet vstupov: 2
Počet ovládaných kanálov: 2
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm
Neumiestňovať na kovovú podložku.


zobraziť viac
Kód produktu
3299-20958

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-20958
117,07 €
3299-20958

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.