Prijímač RF jednokanálový, s reléovým a analógovým výstupom

Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Funkcia: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Stmievač

Ovládanie vysielačom v jednotlačidlovom režime:
- opakované krátke stlačenie jedného tlačidla = striedavo ZAP, VYP, ZAP...
- opakované dlhé stlačenie toho istého tlačidla = zvyšovanie jasu, znižovanie jasu, zvyšovanie jasu ...

Ovládanie vysielačom v dvojtlačidlovom režime:
- krátke stlačenie tlačidla hore/dole = ZAP/VYP
- dlhé stlačenie tlačidla hore/dole = zvyšovanie jasu/znižovanie jasu

Možno použiť ako opakovač signálu.
Stupeň krytia: IP 20
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery : 162 × 40 × 29,5 mm

1 600 V·A pre žiarivky. Celkové zaťaženie všetkých výstupov: max. 16 A pri AC-1
1 - 10 V ± 0,25 V DC (max. -100 mA), 0 - 10 V ± 0,25 V DC (max. 2,5 mA)
230 V AC
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299-18308

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-18308
191,46 €
3299-18308

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou