Vysielač RF štvorkanálový, ručný, IP 65

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (je súčasťou dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 4
Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s
Stupeň krytia: IP 65
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 56,5 × 44 × 15 mm


Neumiestňovať na kovovú podložku.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-48908

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-48908
85,40 €
3299-48908

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou