Prijímač rádiofrekvenčného (RF) signálu osemkanálový, spínací, vstavaný

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z piatich funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, časovač (1 s až 8 hod.), Tlačidlo, scéna.
Jeden prijímač môže byť ovládaný aj niekoľkými vysielačmi alebo niekoľkými kódmi jedného vysielača (prijímač pritom môže vykonávať jednu alebo viac funkcií). Jeden vysielač môže naopak ovládať niekoľko prijímačov.
Max. zaťaženie každého výstupu: 2300 W pre žiarovky na 230 V AC, 1750 V·A pre mn halogénové žiarovky, 500 V·A/64μ F pre žiarivky, 16A pri AC-1
Celkové zaťaženie všetkých výstupov: max . 16 A

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery: 226 x 99,5 x 42 mm
Stupeň krytia: IP 20
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299-83338
Variant
bezskrutkové svorky

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-83338
457,17 €
3299-83338

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.