Snímač pohybu s RF vysielačom, vstavaný

Pre bezdrôtové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom naprogramovaného prijímača na základe zisteného pohybu.
Možno voliť z dvoch prevádzkových režimov (prepojkou vnútri prístroja):
1. ON/OFF (pri zaznamenaní pohybu prístroj vyšle signál pre zapnutie, po uplynutí nastaveného oneskorenia vyšle signál pre vypnutie)
2. ON (prístroj vysiela iba signál pre zapnutie pri zaznamenaní pohybu, vypnutie zabezpečí funkcia časovač vopred navolená na prijímači)

Nastaviteľné hodnoty:
prahové osvetlenie (1 - 1 000 luxov),
oneskorenie vypnutia v režime ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačenia vysielania v režime ON (1, 5, 15 min.)

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Napájanie: 2x alkalická batéria 1,5 v (typ LR6, AA)
Rozmery: Ø 46 (50) x 78 mm
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Stupeň krytia: IP 40
Montáž do stropných podhľadov do držiaka halogénových žiaroviek MR16.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-22918

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-22918
125,99 €
3299-22918

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou