Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, spínací, vstavaný

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, tlačidlo, časovač (1 s až 60 min.).
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia: 868 MHz< BR>Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)
Stupeň krytia: IP 20< BR>Výstup: zapínacie kontakt relé
Pre žiarovky na 230 V AC (2300 W)
Pre mn halogénové žiarovky (1750 V·A)
Pre žiarivky (500 V·A/64μ F )
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
zobraziť viac
Kód produktu
3299-11508

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-11508
123,46 €
3299-11508

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.