Prijímač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojkanálový, spínací, vstavaný

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, časovač (1 s až 8 hod.), Tlačidlo, scéna.
Jeden prijímač môže byť ovládaný aj niekoľkými vysielačmi alebo niekoľkými kódmi jedného vysielača (prijímač pritom môže vykonávať jednu alebo viac funkcií). Jeden vysielač môže naopak ovládať niekoľko prijímačov.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Pre zvýšenie dosahu je možné použiť prídavnú anténu.
Max. zaťaženie každého výstupu: 2300 W pre žiarovky na 230 V AC, 1750 V·A pre mn halogénové žiarovky, 500 V·A/64μ F pre žiarivky, 16A pri AC-1 
Celkové zaťaženie  ; oboch výstupov: max. 16 A

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Max. počet kódov v pamäti: 32
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vonkajšie rozmery: 162 x 40 x 29,5 mm
Stupeň krytia: IP 20
230 V AC, 3-vodičové pripojenie
Upevnenie skrutkami.
Bezskrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299-23338
Variant
so spínanou fázou

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-23338
149,72 €
3299-23338
3299-23318
126,57 €
3299-23318

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou