Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiofrekvenčného (RF) signálu

Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysielačov. Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.
Dlhším stlačením žalúzia dôjde do koncovej polohy, kratším stlačením sa nastavuje jej poloha v príslušnom smere.
Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci žalúziový spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysielač (napr. 3299A-A11908). V inštalačnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).
Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysielačom.
Možno použiť ako opakovač signálu.
Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz
Spínací prvok: 2x relé< BR>Doba zopnutia relé: 3 min
Min. doba medzi zopnutiami: 0,5 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
4vodičové připojení
3 A, cosφ = 0,8; 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
zobraziť viac
Kód produktu
3299E-A33108 03
Dizajn
Element®, Time®
Variant
biela / biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299E-A33108 01
162,38 €
3299E-A33108 01
3299E-A33108 03
162,38 €
3299E-A33108 03
3299E-A33108 04
Na otázku
3299E-A33108 04

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou