Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Na zákazku
Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299H-A11908 65
Dizajn
Levit®
Variant
červená / dymová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299H-A11908 01
87,24 €
3299H-A11908 01
3299H-A11908 03
88,62 €
3299H-A11908 03
3299H-A11908 16
88,62 €
3299H-A11908 16
3299H-A11908 17
88,62 €
3299H-A11908 17
3299H-A11908 18
88,62 €
3299H-A11908 18
3299H-A11908 62
98,82 €
3299H-A11908 62
3299H-A11908 64
85,99 €
3299H-A11908 64
3299H-A11908 65
90,36 €
3299H-A11908 65
3299H-A11908 66
90,36 €
3299H-A11908 66
3299H-A11908 67
77,39 €
3299H-A11908 67

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou