Vysielač RF štvorkanálový, s krížovým ovládačom, ručný

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (je súčasťou dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 4
Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 26 × 64 × 10 mm
Neumiestňovať na kovovú podložku.
zobraziť viac
Kód produktu
3299-45908

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-45908
66,91 €
3299-45908

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou