Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojkanálový, ručný
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR2430 (je súčasťou dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 2
Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s
Súčasťou dodávky je plastový držiak pre nástennú montáž.
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12, 5 mm vrátane držiaka)
Neumiestňovať na kovovú podložku.
zobraziť viac
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 2
Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s
Súčasťou dodávky je plastový držiak pre nástennú montáž.
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12, 5 mm vrátane držiaka)
Neumiestňovať na kovovú podložku.
- Kód produktu
- 3299-23908
POPIS
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR2430 (je súčasťou dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 2
Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s
Súčasťou dodávky je plastový držiak pre nástennú montáž.
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12, 5 mm vrátane držiaka)
Neumiestňovať na kovovú podložku.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 107,6 kB |