Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu viackanálový, ručný

Pre dvojtlačidlové ovládanie až 16 RF prijímačov v 4 skupinách. Možnosť centrálneho vypnutia všetkých prijímačov.
Napájanie: Li článok CR 2450 (súčasť dodávky)
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 32
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C až +50 °C
Rozmery: 131 x 50 x 37 mm
zobraziť viac
Kód produktu
3299-96908 C
Variant
slonová kosť

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299-96908 C
127,85 €
3299-96908 C
3299-96908 33
143,23 €
3299-96908 33
3299-96908 35
143,23 €
3299-96908 35
3299-96908 S
127,85 €
3299-96908 S

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou