Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu štvortlačidlový, nástenný

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).
Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2430 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 4
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299E-A11908 34
Dizajn
Time®, Time® Arbo
Variant
antracitová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299E-A11908 01
83,89 €
3299E-A11908 01
3299E-A11908 03
83,89 €
3299E-A11908 03
3299E-A11908 08
111,44 €
3299E-A11908 08
3299E-A11908 32
111,44 €
3299E-A11908 32
3299E-A11908 33
111,44 €
3299E-A11908 33
3299E-A11908 34
111,44 €
3299E-A11908 34
3299E-A11908 36
111,44 €
3299E-A11908 36

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.