Vysielač RF dvojnásobný, nástenný
- Status
- Výbeh
Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).
Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 4
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 4
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
- Kód produktu
- 3299M-A11908 72
- Variant
- titánová / onyx
POPIS
Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).
Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 4
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 349,8 kB |
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.