Vysielač RF jednonásobný, nástenný

Výbeh Na zákazku
Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle jeden alebo dva prijímača).
Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 1
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299M-A21908 44
Variant
biela / ľadová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
3299M-A21908 01
91,68 €
3299M-A21908 01
3299M-A21908 41
Na otázku
3299M-A21908 41
3299M-A21908 42
94,25 €
3299M-A21908 42
3299M-A21908 43
94,25 €
3299M-A21908 43
3299M-A21908 44
Na otázku
3299M-A21908 44
3299M-A21908 61
Na otázku
3299M-A21908 61

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7180
produktov
a 19 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou