Vysielač RF jednonásobný, nástenný

Na zákazku
Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 2
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299H-A21908 17
Dizajn
Levit®
Variant
slonová kosť / biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299H-A21908 01
77,39 €
3299H-A21908 01
3299H-A21908 03
77,39 €
3299H-A21908 03
3299H-A21908 16
79,52 €
3299H-A21908 16
3299H-A21908 17
79,52 €
3299H-A21908 17
3299H-A21908 18
79,52 €
3299H-A21908 18
3299H-A21908 62
79,52 €
3299H-A21908 62
3299H-A21908 64
80,91 €
3299H-A21908 64
3299H-A21908 65
80,91 €
3299H-A21908 65
3299H-A21908 66
80,91 €
3299H-A21908 66
3299H-A21908 67
80,91 €
3299H-A21908 67

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou