Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu s krátkocestným ovládačom, nástenný

Na zákazku
Pri stlačení celého hmatníka, hrán alebo jednotlivých rohov sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať niekoľko prijímačov).
Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)
Počet ovládaných kanálov: 4
Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.
Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčíkov alebo skrutiek).
Neumiestňovať na kovovú podložku!
zobraziť viac
Kód produktu
3299A-A11908 R2
Dizajn
Tango®
Variant
vresová červená

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299A-A11908 B
67,66 €
3299A-A11908 B
3299A-A11908 C
70,20 €
3299A-A11908 C
3299A-A11908 S
70,20 €
3299A-A11908 S
3299A-A11908 D
70,20 €
3299A-A11908 D
3299A-A11908 H
70,20 €
3299A-A11908 H
3299A-A11908 N
70,20 €
3299A-A11908 N
3299A-A11908 S2
70,20 €
3299A-A11908 S2
3299A-A11908 R2
70,20 €
3299A-A11908 R2

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.