Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 WL, Comfort

Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics: spínací prístroj (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Dá sa ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home Next.

Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m

Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (5 - 500 lx, denný režim)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Prevádzková teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocou LED).
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.

Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0892
Typové číslo
62762A-A62762 S2
Dizajn
Tango®
Variant
dymová šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006200A0886
Na otázku
2CKA006200A0886
2CKA006200A0888
Na otázku
2CKA006200A0888
2CKA006200A0891
Na otázku
2CKA006200A0891
2CKA006200A0890
Na otázku
2CKA006200A0890
2CKA006200A0889
Na otázku
2CKA006200A0889
2CKA006200A0887
Na otázku
2CKA006200A0887
2CKA006200A0892
Na otázku
2CKA006200A0892
2CKA006200A0893
Na otázku
2CKA006200A0893

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou