Prístroj spínací flex, e-kontakt
Pre automatické spínanie svietidiel (bezhlučný polovodičový výstup).
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre stmievateľné LEDi žiarovky na 230 V.
je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Kľudová spotreba: 0,5 W
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Vstavaná hĺbka: 25 mm
10 - 240 W/V·A, 3 - 240 V·A pre LEDi.
2vodičové pripojenie (3vodičové pre zátěže < 10 W/V·A), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
- Kód produktu
- 2CKA006800A3048
- Typové číslo
- 64814 U-500
- Radenie
- 1
POPIS
Pre snímače pohybu
Busch-Wächter® 180 flex.
Pre automatické spínanie svietidiel (bezhlučný polovodičový
výstup).
Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC, pre malonapäťové žiarovky
pripojené cez konvenčný (vinutý) alebo elektronický transformátor, pre stmievateľné LEDi
žiarovky na 230 V.
je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia
1/0).
Kľudová spotreba: 0,5 W
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Vstavaná hĺbka:
25 mm
10 - 240 W/V·A, 3 - 240 V·A pre LEDi.
2vodičové pripojenie (3vodičové pre
zátěže < 10 W/V·A), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5
mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak
je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 221,3 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 28,5 kB | |
JPG | Rozmerový výkres 2 | 54,0 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 110,1 kB |