Prístroj ovládania podružného flex
Elektronický výstup prístroja slúži pre komunikáciu s ďalšími spínacími prístrojmi (nie je možné k nemu pripojiť záťaž).
Použitie: Ak má niekoľko snímačov pohybu ovládať jednu záťaž, pod jeden snímač (master) sa použije príslušný spínací prístroj a pod ostatné snímače (slave) sa použijú prístroje podružného ovládania, ktoré na master pri detekcii pohybu vysielajú signál (ak je hladina osvetlenia nižšia, než je nastavené na masteru, záťaž sa zapne).
je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Kľudová spotreba: 0,3 W
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Vstavaná hĺbka: 25 mm
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pre LEDi.
3vodičové pripojenie (nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
- Kód produktu
- 2CKA006800A3051
- Typové číslo
- 64891 U-500
- Radenie
- 1
POPIS
Pre snímače pohybu
Busch-Wächter® 180 flex.
Elektronický výstup prístroja slúži pre komunikáciu s ďalšími
spínacími prístrojmi (nie je možné k nemu pripojiť záťaž).
Použitie: Ak má niekoľko
snímačov pohybu ovládať jednu záťaž, pod jeden snímač (master) sa použije príslušný
spínací prístroj a pod ostatné snímače (slave) sa použijú prístroje podružného
ovládania, ktoré na master pri detekcii pohybu vysielajú signál (ak je hladina osvetlenia
nižšia, než je nastavené na masteru, záťaž sa zapne).
je možné kombinovať so
zapínacími ovládačmi (spínačmi radenia 1/0).
Kľudová spotreba: 0,3 W
Pracovná
teplota: –5 °C až +45 °C
Vstavaná hĺbka: 25 mm
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A
pre LEDi.
3vodičové pripojenie (nutný vodič N), 230 V AC, 50 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5
mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi (ak
je použitá tlejivka, nesmie premosťovať kontakt ovládača).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 221,3 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 28,5 kB | |
JPG | Rozmerový výkres 2 | 54,0 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 110,1 kB |