Prístroj stmievača flex, pre regulovateľné LED žiarovky, pre krátkocestné ovládanie
Pamäť hodnoty jasu.
Nastaviteľná minimálna úroveň jasu.
Voliteľný režim fázového stmievania (na nábežnej/zostupnej hrane).
Tichá prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napájané z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC alebo napájené z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovateľné retrofitové zdroje LEDi a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
prístroj je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi řadenia 1/0).
Vstavaná hĺbka: 25 mm
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (L - regulácia na nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (C - regulácia na zostupnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky na 230 V AC (LC - regulácia na nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre stmívatelné mn LED žiarovky na 230 V AC (C - regulace na sostupné hraně)
min. 4 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmívatelné mn LED žiarovky
min. 10 W, max. 240 W pre vákuové a halogénové žiarovky na 230 V AC (R, C - regulace na sostupné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre mn halogénové žiarovky (LC - regulace na náběžné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre mn halogénové žiarovky (C - regulace na sostupné hraně)
2vodičové pripojenie (Pre zátěže < 10 W/V·A so doporučuje 3vodičové pripojenie).
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5 mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími ovládačmi.
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20 %.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5 %.
Pri teplote okolia vyššej než 35 °C zaťažiteľnosť klesá (cca o 10 % / °C).
- Kód produktu
- 2CKA006500A0013
- Typové číslo
- 64851 U-500
POPIS
Na
rozdiel od ostatných krátkocestných stmívačov je nutné použiť ovládací
prvok
2CKA006400A0099 (typ 64711-500) alebo 2CKA006200A0281 (typ 62711-WL-500) a kryt zo systému ABB-free@home vo
zvolenom dizajnovom a farebnom prevedení.
Pamäť hodnoty jasu.
Nastaviteľná
minimálna úroveň jasu.
Voliteľný režim fázového stmievania (na nábežnej/zostupnej
hrane).
Tichá prevádzka vďaka technológii MOS-FET.
Elektronická poistka proti skratu a
preťaženiu.
Pre stmievateľné retrofitové LED žiarovky (LEDi) na 230 V AC alebo napájané z
transformátorov vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Pre vákuové a halogénové
žiarovky na 230 V AC alebo napájené z transformátorov vinutých (L) či elektronických (C,
LC).
Regulovateľné retrofitové zdroje LEDi a obyčajné žiarovky je možné kombinovať.
prístroj je možné kombinovať so zapínacími ovládačmi (spínačmi řadenia 1/0).
Vstavaná hĺbka: 25 mm
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné LED žiarovky na
230 V AC (L - regulácia na
nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre
stmievateľné LED žiarovky na 230 V AC (C - regulácia na
zostupnej hrane)
min. 3
W/V·A, max. 100 W/V·A pre stmievateľné mn LED žiarovky na 230 V AC (LC - regulácia
na
nábežnej hrane)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pre stmívatelné mn LED žiarovky na
230 V AC (C - regulace na
sostupné hraně)
min. 4 W/V·A, max. 100 W/V·A pre
stmívatelné mn LED žiarovky
min. 10 W, max. 240 W pre vákuové a halogénové žiarovky na
230 V AC (R, C - regulace na
sostupné
hraně)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A
pre mn halogénové žiarovky (LC - regulace na
náběžné hraně)
min. 3
W/V·A, max. 240 W/V·A pre mn halogénové žiarovky (C - regulace na
sostupné
hraně)
2vodičové pripojenie (Pre zátěže < 10 W/V·A so doporučuje
3vodičové pripojenie).
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnenie šrúbami alebo rozperkami.
Šrúbové svorky (Pre vodiče max. 2,5
mm²).
prístroj je možné ovládať tiež paralelne pripojenými zapínacími
ovládačmi.
Pri použití vinutého transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 20
%.
Pri použití elektronického transformátora max. zaťažiteľnosť klesne cca o 5 %.
Pri
teplote okolia vyššej než 35 °C zaťažiteľnosť klesá (cca o 10 % / °C).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 832,8 kB | ||
JPG | Schéma zapojenia | 45,4 kB |