Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 WL, Comfort
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics: spínací prístroj (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Dá sa ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home Next.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (5 - 500 lx, denný režim)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
zobraziť viac
Dá sa ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home Next.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (5 - 500 lx, denný režim)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Prevádzková teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania
stlačením
hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocou LED).Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
- Kód produktu
- 2CKA006200A0888
- Typové číslo
- 62762A-A62762 S
- Dizajn
- Tango®
- Variant
- šedá
POPIS
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics: spínací prístroj (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Dá sa ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home Next.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (5 - 500 lx, denný režim)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Prevádzková teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania
stlačením
hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocou LED).Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť |
|---|
Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.