Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 WL, Multi

Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home Next.


Uhol pokrytia: 180° (4 snímacie roviny)
Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (odporúčaná 0,8 - 1,2 m, príp. 2,2 m pre schodisko).


Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)


Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C


Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocou LED).
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.

Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.



zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0924
Typové číslo
62764T-A62764 240
Dizajn
Zoni®
Variant
matná biela

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006200A0923
Na otázku
2CKA006200A0923
2CKA006200A0924
Na otázku
2CKA006200A0924
2CKA006200A0925
Na otázku
2CKA006200A0925
2CKA006200A0926
Na otázku
2CKA006200A0926
2CKA006200A0927
Na otázku
2CKA006200A0927
2CKA006200A0928
Na otázku
2CKA006200A0928
2CKA006200A0929
Na otázku
2CKA006200A0929

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou