Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 WL, Multi

Pro kombinaci s následujícími přístroji ABB-flexTronics: přístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), přístroj stmívací, přístroj ovládání podružného.
Lze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
Programování přes Bluetooth s aplikací ABB-free@home Next.

Úhel pokrytí: 180° (4 snímací roviny)
Oblast zachycení závisí na montážní výšce (doporučeno 0,8 - 1,2 m, příp. 2,2 m pro schodiště).

Nastavitelné hodnoty:
– prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test)
– zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)

Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C

Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED).
Volitelná funkce varování před vypnutím. 

Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.


zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0925
Typové číslo
62764T-A62764 241
Dizajn
Zoni®
Variant
šedá

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006200A0923
Na otázku
2CKA006200A0923
2CKA006200A0924
Na otázku
2CKA006200A0924
2CKA006200A0925
Na otázku
2CKA006200A0925
2CKA006200A0926
Na otázku
2CKA006200A0926
2CKA006200A0927
Na otázku
2CKA006200A0927
2CKA006200A0928
Na otázku
2CKA006200A0928
2CKA006200A0929
Na otázku
2CKA006200A0929

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6887
produktov
a 19 dizajnových radov
65
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou