Základňa trojnásobná ABB-priOn

Na zákazku
Základňa pre ABB-priónov pre vloženie a pripojenie 3,5 "TFT displeja a otočných ovládačov 6341-xxx-101, 6344-xxx, jednonásobného ovládače 6340-xxx-101, trojnásobného ovládače 6342-xxx-101, snímače pohybu 6345-xxx- 101, štandardná horná uzatváracie lišty 6348-xxx-101, štandardná dolnej uzatváracie lišty 6349-xxx-101, horný IR ovládacie lišty 6350-xxx-101, hornej ovládacej lišty s termostatom 6351-xxx-101, uzatváracie dolnej lišty snímače teploty 6352- xxx-101.
Pre pripojenie k výkonovej zbernicovej spojke 6120/13.
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 213 x 100 x 11 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0139
Typové číslo
6346/12-101-500
Dizajn
ABB-priOn

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0135
149,53 €
2CKA006310A0135
2CKA006310A0137
372,74 €
2CKA006310A0137
2CKA006310A0139
545,17 €
2CKA006310A0139

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.