Snímač pohybu ABB-priOn

Na zákazku
Pre vstavanie do jednonásobné, dvojnásobné alebo trojnásobné základne 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Štvorkanálový snímač pohybu.
Dosah: čelne 6 m, bočne 6 m
Uhol záberu: 180°
Nastavenie intenzity okolitého osvetlenia: 5 lux až 1 000 lx
Menovité napätie: 24 V DC
Montážna výška: 1,1 m
Montážna poloha: zvislá
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C až 45 °C
Rozmery (vx š xh): 71 x 106,6 x 23,5 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0078
Typové číslo
6345-866-101-500
Dizajn
ABB-priOn
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0081
329,96 €
2CKA006310A0081
2CKA006310A0176
440,82 €
2CKA006310A0176
2CKA006310A0080
440,82 €
2CKA006310A0080
2CKA006310A0078
469,16 €
2CKA006310A0078

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou