Spojka zbernicová, zapustená

Pre jednonásobnou základňu ABB-priónov a ovládače 6122/0x-xxx, 6124/0x-xxx, 6125/0x-xxx, 6126/0x-xxx, 6127/0x-xxx, 6128/0x-xxx, 6129/0x-xxx.
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Pripojenie k línii KNX: zbernicovou svorkovnicou
Menovité napätie: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 45 x 50 x 23 mm
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006120A0075
Typové číslo
6120/12-101-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006120A0075
160,13 €
2CKA006120A0075

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou