Spojka zbernicová výkonová, zapustená ABB-priOn

Na zákazku
Pre jednonásobnou, dvojnásobnú alebo trojnásobnú základňu ABB-priónov (6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101).
Napájanie: samostatnú násuvnú svorkovnicou, napr. Z páru vodičov žltá-biela zbernicového kábla
Pripojenie k zbernici KNX: priloženou zbernicovou svorkovnicou
Pripojenie k línii KNX: násuvnú svorkovnicou
Menovité napätie: 24 V DC
Stupeň krytia: IP 20
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 45 x 50 x 33 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
pre programovanie možno využiť rozhranie USB / S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006120A0072
Typové číslo
6120/13-500

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006120A0072
363,45 €
2CKA006120A0072

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.