Ovládač jedno násobný ABB-priOn

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
Pre vstavanie do jednonásobné, dvojnásobné alebo trojnásobné základne 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červenofialové = scény, biela = neutrálna alebo žiadne pre funkčné usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenou a zelenou farbou.
Priložené označenia môžu byť menená s využitím symbolov pre osvetlenie 6353/20, pre žalúzie 6353/30, pre snímač teploty 6353/40 alebo
pre scény 6353/50.
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (vx š xh): 71 x 106,6 x 11 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0d.
pre programovanie možno využiť rozhranie USB / S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0106
Typové číslo
6340-866-101-500
Dizajn
ABB-priOn
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0109
153,31 €
2CKA006310A0109
2CKA006310A0168
307,00 €
2CKA006310A0168
2CKA006310A0108
307,00 €
2CKA006310A0108
2CKA006310A0106
324,36 €
2CKA006310A0106

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou