Ovládač otočný jedno násobný ABB-priOn

Na zákazku
Voľne programovateľný multifunkčný ovládací prvok.
Pre vstavanie do jednonásobné, dvojnásobné alebo trojnásobné základne 6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101.
Pre kombináciu s hornou ovládacou lištou s termostatom 6351/08 -825-500.
Podporuje KNX funkcionality prostredníctvom inovatívnej farebnej koncepcie označovacích symbolov (žltá = osvetlenie, modrá = žalúzie, oranžová = termostaty, červenofialové = scény, biela = neutrálna alebo žiadne pre funkčné usporiadanie) alebo pre štandardné podsvietenie červenú a zelenú farbou.
Priložené označenia môžu byť menená s využitím symbolov pre osvetlenie 6353/20-860, pre žalúzie 6353/30-860, pre snímač teploty 6353/40-860 alebo pre scény 6353/50-860.
Rozsah pracovných teplôt: -5 °C do +45 °C
Rozmery (v × š × h): 71 × 106,6 × 11 mm
Pre programovanie možno využiť ETS od verzie ETS 3.0f.
pre programovanie možno využiť rozhranie USB / S 1.1 alebo programovací adaptér 6149/21.
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006310A0114
Typové číslo
6341-866-101-500
Dizajn
ABB-priOn
Variant
ušľachtilá oceľ

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006310A0117
390,75 €
2CKA006310A0117
2CKA006310A0170
404,46 €
2CKA006310A0170
2CKA006310A0116
404,46 €
2CKA006310A0116
2CKA006310A0114
448,32 €
2CKA006310A0114

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.