Detektor zaplavenia s RF vysielačom

Napájanie: 2x alkalický článok 1,5 V, typ LR6 (AA) - súčasť dodávky
Prevádzková frekvencia: 868 MHz
Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)
Počet ovládaných kanálov: 1
Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C
Rozmery: 79 × 54 × 34 mm
V prípade zaplavenia snímacích elektród sa vyšle kódovaný signál.
Neumiestňovať na kovovú podložku.

 

zobraziť viac
Kód produktu
3299-10938

ĎALŠIE VARIANTY

Variant Kód produktu Cena vr. 20% DPH
Detektor zaplavenia s RF vysielačom, 3299-10938 129,50  €

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

POKRAČOVAŤ
Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6122
produktov
a 20 dizajnových radov
67
predajných miest a veľkoobchodov v SR
156
rokov tradície a
skúseností s výrobou

MOJA OBJENÁVKA

Váš košík je prázdny

Váš košík je prázdny

ZAVRIEŤ
ZAVRIEŤ

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ