Snímač spínača automatického
Uhol pokrytia: cca 120 ° (približne kužeľová charakteristika)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.
zobraziť viac
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.
- Kód produktu
- 3299A-A02100 B
- Dizajn
- Tango®
- Variant
- biela
POPIS
Uhol pokrytia: cca 120 ° (približne kužeľová charakteristika)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., Príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Snímač je nutné skombinovať s vhodnou silovou časťou podľa druhu a veľkosti záťaže.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 188,0 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 41,3 kB | |
JPG | Snímacia charakteristika | 84,2 kB |