Prístroj spínací pre snímače pohybu
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Spínací prvok: relé
2 300 W pre vákuové alebo halogénové žiarovky na 230 V AC,
1 750 V·A pre halogénové žiarovky na malé napätie alebo pre žiarivky s elektronickým predradníkom,
500 V·A/64μ F pre žiarivky.
Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.
Pre ľahšie prepojenie je svorka N zdvojená.
3-vodičové pripojenie, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné prepojiť niekoľko prístrojov paralelne (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).
- Kód produktu
- 3299U-A00006
POPIS
Pre snímače pohybu dizajnových radov Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Spínací prvok: relé
2 300 W pre vákuové alebo halogénové žiarovky na 230 V AC,
1 750 V·A pre halogénové žiarovky na malé napätie alebo pre žiarivky s elektronickým predradníkom,
500 V·A/64μ F pre žiarivky.
Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.
Pre ľahšie prepojenie je svorka N zdvojená.
3-vodičové pripojenie, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné prepojiť niekoľko prístrojov paralelne (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Návod k inštalácii a používaniu | 201,7 kB | ||
JPG | Rozmerový výkres | 74,5 kB | |
JPG | Schéma zapojenia | 57,4 kB |