Snímač spínača automatického
Uhol pokrytia: cca 180° (2 snímacie roviny)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45,60 min)
Pracovná teplota: –10 °C °C až +55 °C
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
zobraziť viac
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45,60 min)
Pracovná teplota: –10 °C °C až +55 °C
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
- Kód produktu
- 2CHT702182A4500
- Typové číslo
- 3299T-A02182 500
- Dizajn
- Zoni®
- Variant
- biela
POPIS
Uhol pokrytia: cca 180° (2 snímacie roviny)
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (cca 5 - 1000 lx), citlivosť snímania, oneskorenie vypnutia (5 s - 10 min., príp. stlačením integrovaného tlačidla na 15, 30, 45,60 min)
Pracovná teplota: –10 °C °C až +55 °C
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť |
---|