Prístroj spínací pre snímače pohybu

Pre snímače pohybu dizajnových radov Swing® (L), Tango®, Levit®, Neo® (Tech), Element®, Time® (Arbo).
Pracovná teplota: -10 °C do +55 °C
Spínací prvok: 2 × relé
Zapnutie relé 2: cca 3 min. po zapnutí relé 1, resp. po zaznamenaní pohybu (nezávisí na vonkajšom osvetlení)
Vypnutie relé 2: cca 5 min. po vypnutí relé 1
Max. 3 A (cosφ> 0,8)
Tiež napr. pre kompaktné žiarivky na 230 V AC (tzv. úsporné žiarivky) alebo svietidlá s LED.
V poistkovom puzdre je vložená jedna náhradná poistka F3 , 15/1500 A 250 V.
4vodičové pripojenie, 230 V AC
Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.
Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné prepojiť niekoľko prístrojov paralelne (celková max. záťaž v paralelnom zapojení je rovnaká ako pre 1 prístroj).
zobraziť viac
Kód produktu
3299U-A00007

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
3299U-A00007
55,44 €
3299U-A00007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6647
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou