Snímač pohybu Busch-Watchdog® 180, Basic (1 snímacia rovina)
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics®: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Nie je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
zobraziť viac
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics®: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Nie je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
- Kód produktu
- 2CKA006800A3207
- Typové číslo
- 64761T-A64761 244
- Dizajn
- Zoni®
- Variant
- greige
POPIS
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics®: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Nie je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB | ||
| Návod k inštalácii a používaniu (podrobný) | 2,7 MB | ||
| PNG | Oblasť zachytenia | 60,8 kB |

Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.