Snímač pohybu Busch-Watchdog® 180, Multi (4 snímacie roviny)

Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics®: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Uhol pokrytia: 180° (4 snímacie roviny)
Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky (doporučené 0,8 - 1,2 m, príp. 2,2 m pre schodisko).
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Možnosť ovládania stlačením hornej/dolnej časti krytu: dočasné alebo trvalé zapnutie/vypnutie (indikácia pomocou LED)
Voliteľná funkcia varovania pred vypnutím.
Nie je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
V prípade samostatnej inštalácie je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510..).
V prípade inštalácie do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0..). Podľa pozície prístroja v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520..).
zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006800A3199
Typové číslo
64764H-A64764 68
Dizajn
Levit®M
Variant
perleťová

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2CKA006800A3198
103,47 €
2CKA006800A3198
2CKA006800A3199
103,47 €
2CKA006800A3199
2CKA006800A3200
103,47 €
2CKA006800A3200
2CKA006800A3201
103,47 €
2CKA006800A3201

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6658
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou