Snímač pohybu Busch-Watchdog® 180, Basic (1 snímacia rovina)
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics®: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Nie je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
V prípade samostatnej inštalácie je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510..).
V prípade inštalácie do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0..). Podľa pozície prístroja v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520..).
- Kód produktu
- 2CKA006800A3184
- Typové číslo
- 64761H-A64761 66
- Dizajn
- Levit®
- Variant
- oranžová
POPIS
Snímač je nutné doplniť vhodným spínacím prístrojom podľa druhu a veľkosti záťaže.
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi ABB-flexTronics®: prístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), prístroj stmievací, prístroj ovládania podružného.
Uhol pokrytia: 180° (1 snímacia rovina)
Odporúčaná montážna výška: 0,8 - 1,2 m
Nastaviteľné hodnoty (na zadnej strane krytu): prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test), oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Nie je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartfón/tablet.
V prípade samostatnej inštalácie je nutné použiť rámček s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A05510..).
V prípade inštalácie do viacnásobných kombinácií je nutné použiť štandardný rámček zodpovedajúci násobnosti (3901H-A050.0..). Podľa pozície prístroja v rámčeku je potrebné použiť ešte krajný alebo stredný kryt rámčeka s otvorom 55 × 55 mm (3901H-A00.55..).
K dispozícii je tiež dvojnásobný rámček s otvormi 55 × 55 mm (3901H-A05520..).
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB | ||
| Návod k inštalácii a používaniu (podrobný) | 2,7 MB | ||
| PNG | Oblasť zachytenia | 60,8 kB |

Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.