Snímač prítomnosti ABB-flexTronics®, Universal
Pre automatické spínanie svietidiel.
Automatický a poloautomatický režim.
Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh ∅ 10 m pre sediace osoby, ∅ 12 m pre chodiace osoby)
Montážna výška: 2 - 4 m
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie (cca 5 - 2 000 lx)
– oneskorenie vypnutia (1 - 30 min., impulz 1 s)
Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 2CKA006800A2511.
Stupeň krytia : IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery (Š × V × H): 94 × 94 × 45,5 mm
Vystupuje 35 mm nad povrch.
Farba snímača: biela (RAL 9016)
- Kód produktu
- 2CKA006800A3027
- Typové číslo
- 64753-24-500
- Variant
- biela
POPIS
Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi flex: spínací prístroj s jedným relé, s dvoma relé alebo s e-kontaktom, prístroj stmievača krátkocestného, prístroj podružného ovládania.
Pre automatické spínanie svietidiel.
Automatický a poloautomatický režim.
Oblasť zachytenia: kužeľová (pri montážnej výške 3 m je priemetom na podlahu kruh ∅ 10 m
pre sediace osoby, ∅ 12 m
pre chodiace osoby)
Montážna výška:
2 - 4 m
Nastaviteľné parametre:
– prahové osvetlenie
(cca 5 - 2 000 lx)
–
oneskorenie vypnutia
(1 - 30 min., impulz 1 s)
Možnosť diaľkového ovládania IR vysielačom 2CKA006800A2511.
Stupeň
krytia
: IP 20
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C
Rozmery
(Š × V × H): 94 × 94 × 45,5 mm
Vystupuje 35 mm nad povrch.
Farba snímača:
biela
(RAL 9016)
DOKUMENTY
| Názov dokumentu | Veľkosť | ||
|---|---|---|---|
| Návod k inštalácii a používaniu | 2,5 MB | ||
| PNG | Oblasť zachytenia | 172,7 kB |

Tieto webové stránky ABB používajú cookies. Zotrvaním na týchto stránkach vyjadrujete svoj súhlas s tým, že cookies smieme používať.