Krabica instalačná, zapustená, veľkosť 2/3 (135 mm), antracit

Pre montáž krytu tlačidlového tabla, veľkosť 2/3 pod omietku.

Rozmery (v × š × h): 275 x 233 x 52 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160B0006
Typové číslo
41386F-B
Variant
veľkosť 2/3 (135 mm), antracit

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2TMA130160B0001
Na otázku
2TMA130160B0001
2TMA130160B0002
Na otázku
2TMA130160B0002
2TMA130160B0003
Na otázku
2TMA130160B0003
2TMA130160B0004
Na otázku
2TMA130160B0004
2TMA130160B0005
Na otázku
2TMA130160B0005
2TMA130160B0006
Na otázku
2TMA130160B0006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7227
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ