Kryt VIDEO tabla, veľkosť 2/3 (135 mm), ušľachtilá oceľ
Kryt tlačidlového tabla pre modul hlasový/kamerový, veľkosť
2/3, ušľachtilá oceľ.
Pre umiestnenie 6 funkčných modulov v 2 stĺpcoch.
Rozmery (v × š × h): 277 x 235 x 18 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Pre umiestnenie 6 funkčných modulov v 2 stĺpcoch.
Rozmery (v × š × h): 277 x 235 x 18 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
- Kód produktu
- 2TMA130160X0007
- Typové číslo
- 41386CF-S
- Variant
- ušľachtilá oceľ
POPIS
Kryt tlačidlového tabla pre modul hlasový/kamerový, veľkosť
2/3, ušľachtilá oceľ.
Pre umiestnenie 6 funkčných modulov v 2 stĺpcoch.
Rozmery (v
× š × h): 277 x 235 x 18 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55
°C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
DOKUMENTY
Názov dokumentu | Veľkosť | ||
---|---|---|---|
Rozmerový výkres s montážnou príručkou | 1,0 MB | ||
Návod k inštalácii a používaniu | 2,3 MB |