Krycia strieška, veľkosť 2/3, zapustená montáž (135 mm)

Pre inštaláciu tlačidlového tabla veľkosti 2/3,
nutné objednať inštalačnú krabicu pod omietku v príslušnej veľkosti.

Rozmery (v × š × h): 98 × 243 × 83 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160A0002
Typové číslo
41382RH
Variant
veľkosť 2/3 (135 mm)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160A0002
68,35 €
2TMA130160A0002
2TMA130160A0001
70,34 €
2TMA130160A0001
2TMA130160A0017
105,52 €
2TMA130160A0017

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou