20 video 1 vstupné tablo

Zostava domových VIDEOtelefónov ABB-Welcome obsahujúca: 20xvideotelefón domový 4,3", nástenný (M22481-W); 5xrozdeľovač videosignálu pre vnútornú zbernicu (M2304-02); 1xjednotka riadiaca univerzálna (1200 mA), radová (M2300-101); 1xmodul kamerový (M251021C-02); 1xmodul hlasový, s 2 kontaktmi (M251021A-A-02); 5xmodul tlačidlový, s tlačidlami 4/8 (51381SP4); 1xmodul zaslepovací/adresovací/informačný (demontovateľná krytka) (51021DN-02); 1xkryt audio tabla, veľkosť 2/4, eloxovaný hliník (41398CF-A); 2xkrabica inštalačná, zapustená, veľkosť 1/4 (41384F-H).

Vďaka modulárnej konštrukcii a dvojvodičovej zbernici je inštalácia veľmi jednoduchá.

ABB-Welcome Midi poteší každého obyvateľa domu. Elegantná konštrukcia, jednoduché ovládanie, možnosť riešenia pre každého majiteľa bytu na mieru. Ako po stránke funkčnej, tak aj fi-nančnej. Atmosféra aj pohodlie moderného bývania bude zrejmá hneď pri vchodových dverách. Jed-notné harmonické riešenie pre celý dom nesie označenie ABB-Welcome Midi.

S ohľadom na predpokladané množstvo užívateľov v bytových a rodinných domoch sú vstupné tabla pri testovaní vystavované vysokej záťaži. Pripravená ako na veľmi častý kontakt, tak aj hrubé zaobchádzanie vandalov. Všetko pre zachovanie stálej spoľahlivosti. Odolnosť proti poveternostným vplyvom je samozrejmosťou. Od extrémneho mrazu, po extrémne teplo.

Interiérový videotelefón pre jednoduché používanie s mechanickým otočným voličom adresy 1 - 250.
Zamilujete sa do neho rovnako ľahko, ako sa ľahko používa. Veľké tlačidlá, intuitívne symboly a prehľadná LED signalizácia zaisťujú skutočne pohodlné ovládanie.

Popis vstupného tabla:
• Povrchová úprava odolná voči poveternostným vplyvom v prevedení ušľachtilá oceľ, eloxovaný hliník alebo antracit
• Tlačidlové tablo s 1 až 40 zvončekovými tlačidlami (80 účastníkov v poltlačidlovom nastavení)
• Programovateľné tlačidlo až 3 pre ovládacie prvky (vonkajšie osvetlenie, časové relé, 2. zámok)
• 5 vyzváňacích tónov pre rozlíšenie rôznych zdrojov volaní
• Interkom pre 3 vybraných účastníkov
• Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie v slovenčine
• Montáž na omietku (na elektroinštalačnej krabici s rozstupom 68 mm)
• 2vodičové pripojenie k zbernici
• Svorkovnica pre pripojenie poschodového tlačidla zvončeka
• Rozmery (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm

Potrebovali by ste inú zostavu?
Vyskúšajte náš online konfigurátor.
Chcete sa o kon-figurátore dozvedieť viac informácií? Máme pre vás pripravených online školení
zostavy? Stiahnite si do počítača a následne importujte priamo do
online konfigurátora - editovať ju je možné ľahko a intuitívne.
zobraziť viac
Kód produktu
20 video 1 vstupné tablo

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
20 video 1 vstupné tablo
Na otázku
20 video 1 vstupné tablo
20 video 1 vstupni tablo
Na otázku
20 video 1 vstupni tablo

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ