Modul zaslepovací a adresovací

Pre umiestnenie adresy alebo popisu budovy v tlačidlovom table.
Možno použiť pre zobrazovanie mien z adresára pri použití modulu klávesnice.
Slúži tiež ako záslepka pre zaplnenie nevyužité pozície v tlačidlovom table.
Podsvietenie v režime deň/noc.
Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0004
Typové číslo
51021DN-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010N0004
54,22 €
2TMA210010N0004

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6592
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou