Modul kamerový

Farebná kamera s uhlom záberu 86 ° horizontálne, 67 ° vertikálne 104 ° uhlopriečne).
Ručné natočenie kamery ± 15 ° horizontálne aj vertikálne.
Vstavané IR osvetlenie snímanej oblasti, vstavané vyhrievanie pre zamedzenie zahmlenie kamery.
Možnosť pripojenia externej analógovej kamery.
Rozmery (v × š × h): 72 × 96 × 41 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: -40 až +55 °C
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210010N0001
Typové číslo
M251021C-02

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210010N0001
397,91 €
2TMA210010N0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou