Modul tlačidlový, s tlačidlami 4/8 (135 mm)

4 tlačidlá pre volanie vnútorných staníc.
Možnosť nastavenia jednoduchého alebo dvojitého
režimu tlačidiel na hlasovom module.
podsvietenie v režime deň/noc.

Rozmery (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytia: IP 54
Pracovné teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menšou vstavanou hĺbkou funkčných modulov.
Modul je kompatibilný s platformou 135 mm aj s platformou 125 mm.
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA130160N0002
Typové číslo
51381SP4

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA130160N0002
77,12 €
2TMA130160N0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou