Jednotka riadiaca univerzálna M2300-101, radová

Pre napájanie a riadenie systému.
V prípade potreby slúži ako prídavný napájací zdroj
Pre väčšie inštalácie.
SW aktualizácia pre napájanie viac 4,3" WiFi telefónov.
Plnohodnotná náhrada za 2TMA210160H0001 s typovým označením: M2300-02.
Výstupné napätie: 28 V DC
Výstupný prúd: 1,2 A
pokrytie jednotiek spotreby sa riadi typom a veľkosťou inštalácie.
Rozmery (v × š × h): 90 × 144 × 65 mm (8 M)
Stupeň krytia: IP 20
Pracovné teploty: –5 až +40 °C
Stratový výkon: 8,4 W
zobraziť viac
Kód produktu
2TMA210161W0001
Typové číslo
M2300-101

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Katalógová cena vrátane 23% DPH
2TMA210161W0001
263,60 €
2TMA210161W0001
2TMA210160H0001
Na otázku
2TMA210160H0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
6556
produktov
a 19 dizajnových radov
63
predajných miest a veľkoobchodov v SR
158
rokov tradície a
skúseností s výrobou