Snímač spínača automatického 180 flex (s Bluetooth), Komfort-Sensor, s viacnásobnou šošovkou, bezzbernicový

Pre kombináciu s nasledujúcimi prístrojmi flex:
prístroj spínací s jedným relé, s dvoma relé alebo s e-kontaktom, prístroj stmievača krátkocestný, prístroj podružného ovládania.
Je možné ovládať na diaľku cez Bluetooth pomocou aplikácie pre smartphone/tablet.
Programovanie cez Bluetooth s aplikáciou ABB-free@home® Next.

Uhol pokrytia: 180° (4 snímacie roviny, vhodné na schodisko).
Oblasť zachytenia závisí od montážnej výšky 0,8 - 1,2 m, príp. 2,2 m

Nastaviteľné hodnoty:
– prahové osvetlenie (1 - 500 lx, denný režim, test)
– oneskorenie vypnutia (10 s - 10 min., impulz 1 s)
Pracovná teplota: –5 °C až +45 °C

zobraziť viac
Kód produktu
2CKA006200A0246
Typové číslo
62764-885-WL-500
Variant
zamatová čierna

ĎALŠIE VARIANTY

Variant
Kód produktu
Cena vr. 23% DPH
2CKA006200A0234
Na otázku
2CKA006200A0234
2CKA006200A0236
Na otázku
2CKA006200A0236
2CKA006200A0238
Na otázku
2CKA006200A0238
2CKA006200A0240
Na otázku
2CKA006200A0240
2CKA006200A0249
Na otázku
2CKA006200A0249
2CKA006200A0244
Na otázku
2CKA006200A0244
2CKA006200A0246
Na otázku
2CKA006200A0246

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávať newsletter a informácie o tom, čo je v ABB nové? Špeciálne ponuky, nové produkty, tlačové správy, udalosti a školenia.

Predajné miesta Zoznam predajní Video manuály inštalácia prístrojov Potrebujete poradiť? Kontaktné informácie
7283
produktov
a 21 dizajnových radov
64
predajných miest a veľkoobchodov v SR
157
rokov tradície a
skúseností s výrobou

Chcete od nás dostávať newsletter
a informácie o tom, čo je
v ABB nové?

ZAVRIEŤ